ZHCUBL9
January 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
重点产品
2.2.1
BQ76907
2.2.2
BQ76905
2.2.3
BQ77207
2.2.4
MSPM0L1106
2.2.5
TCAN1042
2.2.6
TPSM365R6V5
2.2.7
TLV704
2.2.8
TMP61
3
系统设计原理
3.1
初级保护设计
3.2
次级保护
3.3
其他电路设计
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.4
测试结果
4.4.1
电芯电压精度
4.4.2
电池包电流精度
4.4.3
保护
4.4.4
电芯均衡
4.4.5
工作模式转换
4.4.6
热性能
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
5.3
文档支持
德州仪器 (TI),
BQ76907 适用于锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包的 2 节至 7 节串联高精度电池监测器和保护器
数据表
德州仪器 (TI),
BQ76905 适用于锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包的 2 节至 5 节串联高精度电池监测器和保护器
数据表
德州仪器 (TI),
BQ77207 具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 7 节串联锂离子电池的电压和温度保护器
数据表
德州仪器 (TI),
MSPM0L110x 混合信号微控制器
数据表
德州仪器 (TI),
TCAN1044V 具有待机模式和 1.8V IO 支持的故障保护 CAN FD 收发器
数据表
德州仪器 (TI),
TCAN1042 具有 CAN FD 的故障保护 CAN 收发器
数据表
德州仪器 (TI),
TPSM365R6、TPSM365R3 采用 HotRod™ QFN 封装的 3V 至 65V 输入、600mA/300mA、4μA 空载 I
Q
同步降压转换器电源模块
数据表
德州仪器 (TI),
TLV704 24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器
数据表
德州仪器 (TI),
TMP61 具有 0402 和 0603 封装选项的 ±1% 10kΩ 线性热敏电阻
数据表