ZHCUBL9 January 2024
测试电芯电压精度时,请勿使用电阻分压器来仿真电池电芯。在进行 ADC 测量时会有一些电流流入电芯输入引脚,所以电阻分压器会导致进一步的压降,并使 AFE 读数低于实际值。该设计使用电池仿真器进行精度测试。表 4-1 显示在未进行任何进一步校准的情况下,在室温下测得的电芯电压精度数据。全部通道的电芯电压误差均低于 ±5mV。
| 测量电压 (mV) | 电芯 1 (mV) | 电芯 2 (mV) | 电芯 3 (mV) | 电芯 4 (mV) | 电芯 5 (mV) | 电芯 6 (mV) | 电芯 7 (mV) | 电芯误差 1 (mV) | 电芯误差 2 (mV) | 电芯误差 3 (mV) | 电芯误差 4 (mV) | 电芯误差 5 (mV) | 电芯误差 6 (mV) | 电芯误差 7 (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | 2250 | 2250 | 2249 | 2250 | 2249 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2499 | 2500 | 2500 | 2499 | 2500 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2750 | 2750 | 2750 | 2749 | 2750 | 2749 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 3000 | 3000 | 2999 | 2999 | 3000 | 2999 | 3000 | 3000 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 3250 | 3250 | 3248 | 3249 | 3250 | 3249 | 3250 | 3250 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 3500 | 3499 | 3498 | 3499 | 3500 | 3499 | 3499 | 3500 | –1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 3750 | 3749 | 3748 | 3749 | 3750 | 3749 | 3750 | 3750 | –1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 4000 | 3999 | 3998 | 3999 | 4000 | 3999 | 3999 | 4000 | –1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 4250 | 4249 | 4248 | 4249 | 4250 | 4249 | 4249 | 4250 | –1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 |