ZHCUBL9 January 2024
TLV704 系列低压降 (LDO) 稳压器是针对功耗极端敏感型应用而设计的超低静态电流器件。静态电流在整个负载电流和环境温度范围内几乎保持不变。对于低功耗微控制器(例如 MSP430™ MCU)来说,这些器件是出色的电源管理附件。TLV704 器件可在 2.5V 至 24V 的宽输入电压范围内运行。凭借这一特性,该器件成为电池供电类系统以及存在较大线路瞬变的工业应用的理想之选。TLV704 采用 3mm × 3mm SOT23-5 封装,非常适合用于制造具有成本效益的电路板。