ZHCUBL9 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 BQ76907
      2. 2.2.2 BQ76905
      3. 2.2.3 BQ77207
      4. 2.2.4 MSPM0L1106
      5. 2.2.5 TCAN1042
      6. 2.2.6 TPSM365R6V5
      7. 2.2.7 TLV704
      8. 2.2.8 TMP61
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 初级保护设计
    2. 3.2 次级保护
    3. 3.3 其他电路设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电芯电压精度
      2. 4.4.2 电池包电流精度
      3. 4.4.3 保护
      4. 4.4.4 电芯均衡
      5. 4.4.5 工作模式转换
      6. 4.4.6 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

关键系统规格

表 1-1 关键系统规格
参数条件规格范围单位
最小值典型值最大值
电芯架构BQ7690737串(联)
BQ7690535串(联)
电芯均衡峰值电流电芯电压:4000mV64mA
充电电流30A
放电电流

30

A
电芯电压精度25°C±5mV
0°C–60°C±10mV
电池包电流精度< 2AmA
> 2A%
初级 OV 保护阈值4200mV
延迟2s
次级 OV 保护阈值4325mV
延迟1s
初级 UV 保护阈值2530mV
延迟2s
OCD 保护 - 级别 1阈值10A
延迟

0.46

1103.795

ms
OCD 保护 - 级别 2阈值30A
延迟0.461103.795ms
OCC 保护阈值10A
延迟0.461103.795ms
SCD 保护阈值100A)
延迟

8

300

8112

µs
过热保护充电55°C
放电60°C
欠温保护充电0°C
放电-20°C
总体设计的关断模式电流消耗

2

μA

警告: TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将该电路板作为成品供一般消费者使用。

TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。

警告:

请勿在无人照看的情况下使该设计通电。