ZHCUBL9 January 2024
BQ77207 器件系列提供了多种电压和温度监控功能,包括适用于锂离子电池包系统的过压 (OVP)、欠压 (UVP)、开路 (OW) 和过热 (OT) 保护。可独立监控每节电池是否具有过压、欠压和开路情况。通过增加外部 NTC 热敏电阻,该器件可以检测到过热情况。当检测到存在过压、欠压、开路或过热情况时,即启动内部延迟计时器。延迟计时器过期时,将触发相应的输出进入其工作状态(根据配置的不同,为高电平或低电平状态)。如果检测到过压故障,将触发 COUT 引脚。如果检测到欠压故障,将触发 DOUT 引脚。如果检测到欠温、过热或开路故障,则同时触发 DOUT 和 COUT 引脚。