ZHCUBL9 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 BQ76907
      2. 2.2.2 BQ76905
      3. 2.2.3 BQ77207
      4. 2.2.4 MSPM0L1106
      5. 2.2.5 TCAN1042
      6. 2.2.6 TPSM365R6V5
      7. 2.2.7 TLV704
      8. 2.2.8 TMP61
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 初级保护设计
    2. 3.2 次级保护
    3. 3.3 其他电路设计
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电芯电压精度
      2. 4.4.2 电池包电流精度
      3. 4.4.3 保护
      4. 4.4.4 电芯均衡
      5. 4.4.5 工作模式转换
      6. 4.4.6 热性能
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试设置

请按照以下步骤启动和测试电路板,另请参阅图 4-1:

  • 从左到右依次连接到 J8 的 Cell7 至 Cell1。如果使用的电芯少于 7 节,请根据 BQ76907和 BQ76905 数据表短接相应的引脚。
  • 将 BAT+ 连接到 Cell7,将 BAT– 连接到 Cell0
  • 使用 MSPM0L1306 LaunchPad 连接到 J2、J3 或仅将 J2:I2C 引脚与 EV2400 相连并连接到个人计算机 (PC)
  • 根据需要选择是否连接 J5、J6、J7 或 J8
  • 连接 PACK+ 或 PACK– 中的负载

用于放电和充电测试的测试设置是在 TI 实验室内完成的。

图 4-2 显示充电过程设置示例。直流电源 1 配置:22V–3A。直流电源 2 配置:18V–0.5A。电子负载配置:18V CV 模式(用于 5 秒测试)。

GUID-20231010-SS0I-TKW3-SFZJ-GNBKRFBBFKFC-low.svg图 4-2 充电设置

图 4-3 显示放电过程设置示例。直流电源 1 配置:18V–10A。电子负载配置:CC 模式。

GUID-20231010-SS0I-T455-D2VM-57L0H4FN6TBP-low.svg图 4-3 放电设置