ZHCUBK9A December 2023 – March 2025
TPS6287B25EVM-024 的目的是支持 TPS6287Bx 器件系列的评估。TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是具有 I2C 接口和差分遥感功能的引脚对引脚 10A、15A、20A、25A、30A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。通过 VSET1 和 VSET2 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。请参阅 TPS6287Bxx 具有 I2C 接口的 2.7V 至 6V 输入,10A、15A、20A、25A 和 30A 快速瞬态同步降压转换器数据表,了解更多信息。