6 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (December 2023)to RevisionA (March 2025)
- 更新了 TPS6287B25EVM-024 的硬件图。Go
- 根据 TPS6287B25EVM-024 原理图更新了连接器说明Go
- 更改了以下连接器名称:J1-1 改为 J1,J1-2 改为 J2,J8-1 改为 J3,J8-2 改为 J4,J3 改为 JP1,J4 改为 JP2Go
- 将输出电压设定点从 0.4V 更改为 0.75VGo
- 根据更新的 BOM 更新了 TPS6287B25EVM-024 原理图Go
- 将电阻器 R1 从 2.0kΩ 更改为 2.1kΩ,将 R3 从47kΩ 更改为 0Ω,并将 R4 从 0Ω 更改为 6.2KΩGo
- 将 C46 电容器大小从 1500pF 更改为 1800pFGo
- 删除了以下元件:C16、C17、C20、C21、C22、C25、C26、C27、C28、C29、C31、、C32、C33、C34、C35、C37、C38、C39、C42、C43、C44、C45、C48、R2、R4、R6、FB1、FB2。Go