ZHCUBK9A December 2023 – March 2025
此模块为额外输入电容器和额外输出电容器提供了空间。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入和输出电压纹波并提高负载瞬态响应。为确保正常运行,总输出电容必须保持在建议的范围内,请参阅 TPS6287Bxx 具有 I2C 接口的 2.7V 至 6V 输入,10A、15A、20A、25A 和 30A 快速瞬态同步降压转换器数据表。