ZHCUBK9A December   2023  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 设置
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能规格
    2. 3.2 TPS6287B25EVM-024 测试结果
    3. 3.3 更改
      1. 3.3.1 输入和输出电容器
      2. 3.3.2 输出电压设置
      3. 3.3.3 控制环路补偿
      4. 3.3.4 I2C 接口
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

TPS6287B25EVM-024 测试结果

TPS6287B25EVM-024 用于测试 TPS6287Bx 数据表中的典型特性数据。请参阅 TPS6287Bxx 具有 I2C 接口的 2.7V 至 6V 输入,10A、15A、20A、25A 和 30A 快速瞬态同步降压转换器数据表,了解此 EVM 的性能。