ZHCUBK9A December 2023 – March 2025
U1 的输出电压默认设置为 0.75V。可以使用合适的电阻 R3、R4、R5 和 R6 值来设置其他默认电压,从而设置 VSET 1 和 VSET2。在运行期间,可以使用 I2C 接口更改输出电压。有关更多详细信息,请参阅 TPS6287Bxx 具有 I2C 接口的 2.7V 至 6V 输入,10A、15A、20A、25A 和 30A 快速瞬态同步降压转换器数据表。