ZHCUBK9A December 2023 – March 2025
要运行该 EVM,请按照节 2.1.1 中所述将跳线 J3 和 J4 设置到所需位置。将输入电源连接到 VIN 和 GND 之间的 MH1 和 MH2,并将负载连接到 VOUT 和 GND 之间的 MH3 和 MH4。
为了评估 I2C 特性,可以将一个 USB2ANY 接口连接到 J6。对于此接口,可从此处获取软件 GUI。