ZHCUBK5 December 2023 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
器件视觉分析功能的代表用例 - 通过深度学习算法运行的摄像头输入:
同样,在此配置中,不会禁用任何电源域。
PD | 状态 |
---|---|
GP_CORE_CTL_wkup | 打开 |
GP_Core_CTL (CC) | 打开 |
GP_Core_CTL | 打开 |
PD_Pulsar_MCU | 打开 |
PD_C7_0 | 打开 |
PD_C7_1 | 打开 |
PD_A72_Cluster_0 | 打开 |
PD_A72_0 | 打开 |
PD_A72_1 | 打开 |
PD_A72_Cluster_1 | 打开 |
PD_A72_4 | 打开 |
PD_A72_5 | 打开 |
PD_GPUCOM | 关闭 |
PD_C7_2 | 打开 |
PD_C7_3 | 打开 |
PD_Pulsar_0 | 打开 |
PD_decode | 打开 |
PD_Pulsar_1 | 打开 |
PD_DMPAC | 关闭 |
PD_VPAC | 打开 |
PD_A72_2 | 打开 |
PD_A72_3 | 打开 |
PD_A72_6 | 打开 |
PD_A72_7 | 打开 |
PD_VPAC2 | 打开 |
PD_encode2 | 关闭 |
PD_Pulsar_2 | 打开 |
器件负载情况如下表所示。
Tj | 125 | |
VDD_CORE_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_CORE_Voltage | 0.8 | |
VDD_CPU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_CPU_Voltage | 0.76 | |
VDD_MCU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_MCU_Voltage | 0.8 | |
Process_Corner | strong | |
UC_Description | ||
A72 CPU | 75% | 2000 |
A72 CPU | 75% | 2000 |
A72 CPU | 75% | 2000 |
A72 CPU | 75% | 2000 |
A72 CPU | 75% | 2000 |
A72 CPU | 75% | 2000 |
A72 CPU | 75% | 2000 |
A72 CPU | 75% | 2000 |
Pulsar Main | 80% | 1000 |
Pulsar Main | 80% | 1000 |
Pulsar Main | 80% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 100% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 100% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 100% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 100% | 1000 |
SMS | 25% | 333 |
Pulsar MCU | 80% | 1000 |
DSS7L_eDP_DSI | 0% | 600 |
GPU | 0% | 800 |
CSI_3RX_2TX | 45% | 720 |
DPHY 1.2 RX - 4L | 75% | 2p5g4l |
DPHY 1.2 RX - 4L | 75% | 2p5g4l |
DPHY 1.2 RX - 4L | 75% | 2p5g4l |
DPHY 1.2 TX - 4L | 0% | upls |
DPHY 1.2 TX - 4L | 0% | upls |
DMPAC | 0% | 480 |
VPAC3 | 60% | 720 |
VPAC3 | 60% | 720 |
WAVE521CL 视频编解码器 | 80% | 600 |
WAVE521CL 视频编解码器 | 0% | 600 |
CPSW2X eAVB | 20% | |
CPSW9x eAVB | 0% | |
PCIE_G3 4L | 50% | |
PCIE_G3 4L | 0% | |
PCIE_G3 4L | 0% | |
PCIE_G3 4L | 0% | |
超链接 x2 | 0% | |
USB3P0TCx1 | 0% | |
EMMC 4 | 0% | |
SDIO 1 位 | 0% | unused |
EMMC 8 | 0% | |
Arasan HS400 8 位 | 0% | 关闭 |
UFSHCI21 | 0% | |
MPHY - 2L | 0% | 休眠 |
DDR 0 | 50% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 55% | lpddr4_4267_32 |
DDR 1 | 50% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 55% | lpddr4_4267_32 |
DDR 2 | 50% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 55% | lpddr4_4267_32 |
DDR 3 | 0% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 0% | 休眠 |
串行器/解串器 10G 通用 | 0% | 挂起[suspend] |
通道 0 | 0% | 禁用 |
通道 1 | 0% | 禁用 |
通道 2 | 0% | 禁用 |
通道 3 | 0% | 禁用 |
串行器/解串器 10G 通用 | 100% | 2pll |
通道 0 | 100% | 8g |
通道 1 | 100% | 8g |
通道 2 | 0% | 禁用 |
通道 3 | 0% | 禁用 |
串行器/解串器 10G 通用 | 0% | 挂起[suspend] |
通道 0 | 0% | 禁用 |
通道 1 | 0% | 禁用 |
通道 2 | 0% | 禁用 |
通道 3 | 0% | 禁用 |
串行器/解串器 10G 通用 | 0% | 挂起[suspend] |
通道 0 | 0% | 禁用 |
通道 1 | 0% | 禁用 |
通道 2 | 0% | 禁用 |
通道 3 | 0% | 禁用 |
器件的热功耗如下表所示。
Tj [C] | 漏电功耗 [mW] | 动态功耗 [mW] | 总功耗 [mW] |
---|---|---|---|
125 | 13450 | 24107 | 37557 |
120 | 11905 | 24107 | 36012 |
115 | 10513 | 24107 | 34620 |
110 | 9254 | 24107 | 33361 |
105 | 8144 | 24107 | 32251 |
100 | 7146 | 24107 | 31253 |
95 | 6250 | 24107 | 30357 |
90 | 5462 | 24107 | 29569 |
85 | 4760 | 24107 | 28867 |
80 | 4138 | 24107 | 28245 |
75 | 3591 | 24107 | 27698 |
50 | 1715 | 24107 | 25822 |
25 | 784 | 24107 | 24891 |
0 | 380 | 24107 | 24487 |
-20 | 226 | 24107 | 24333 |
-40 | 160 | 24107 | 24267 |