ZHCUBK5 December 2023 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
这款基于 Excel 的工具允许用户根据片上系统 (SoC) 不同元件(计算内核和外设)的指定负载来估算其热功耗。该工具允许用户根据一组代表性用例预填充各种字段(使用的元件和主要元件的利用率)。这提供了自定义新用例的起点,可以据此判断其自身用例的功率和负载。该工具可提供所输入结温 (Tj) 下的热功耗细目,还提供了 Tj = 125°C 或 105°C 时根据此用例计算出的供电网络 (PDN) 电流表。(1)
该工具提供两种功耗估计值:
热功耗估算
峰值/PDN 估计
如果用户选择的结温小于或等于 105°C,则计算 105°C 时的峰值/PDN 估计值。如果用户选择的结温大于 105°C,则计算 125°C 时的峰值/PDN 估计值。