ZHCUBK1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
        1. 2.1.2.1 如何实现完全 SPI 控制
      3. 2.1.3 电源要求
      4. 2.1.4 引脚模式搭接
      5. 2.1.5 参考时钟
        1. 2.1.5.1 输出接头
        2. 2.1.5.2 接头信息
        3. 2.1.5.3 默认配置
        4. 2.1.5.4 如何生成 SYSREF
        5. 2.1.5.5 倍频器模式示例
        6. 2.1.5.6 分频器模式示例
        7. 2.1.5.7 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器、分频器和倍频器模式
    2. 4.2 SYSREF 生成
    3. 4.3 SYSREF 延迟发生器
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果倍频器频率不准确
      5. 6.1.5 如果分频器频率不准确
      6. 6.1.6 如果未观察到 SYSREF
    2. 6.2 商标

缓冲器、分频器和倍频器模式

从顶部菜单中,点击 Default Configuration → 800MHz Buffer Mode。这会自动加载缓冲器模式系统配置。

GUID-1292A9AD-8AE8-46F5-B037-C34B1701791A-low.png图 4-1 加载默认配置

如果没有在所有输出引脚上应用端接,则应使用 CHx_EN 字段(完全关断未使用的通道)或 CLKOUTx_EN、SYSOUTx_EN 和 LOGICLK_EN/LOGISYS_EN 字段(仅关断输出缓冲器)手动禁用未使用的输出。关断未使用的通道可大大降低电流消耗,特别是对逻辑时钟而言,可减少杂散干扰。

加载系统配置后,如果需要进行任何更改,信号分析仪会显示 800MHz 信号,单端信号约为 +6dBm,差分信号约为 +9dBm。

蓝色迹线是来自 SMA100B 的基准时钟,黄色迹线是 800MHz 缓冲器输出。

GUID-20231114-SS0I-KBZF-LPLN-S8N1ZS5KKWJJ-low.png图 4-2 800MHz 缓冲器模式信号分析仪图

要激活倍频器或分频器,请更改 CLK_MUX 字段以指定分频器或倍频器模式,并更改 CLK_DIV 和 CLK_MULT 字段以指定频率缩放因子。为了确保器件干净地进入每个模式,首先必须在 GUI 中准备所需的配置。然后,在 User Controls 页面中,必须通过切换 RESET 字段来复位器件,最后必须使用 USB Communications → Write All Registers 菜单选项重新加载寄存器,或按加速键 Ctrl + L。

黄色迹线是 400MHz 分频输出。

GUID-20231114-SS0I-GRR5-HL4Z-PXTWN42BMHB3-low.png图 4-3 800MHz 2 分频模式信号分析仪图

黄色迹线是 3200MHz 输出。

GUID-20231114-SS0I-0JCD-QZGS-CZ56FVMDZRG4-low.png图 4-4 800MHz 4 倍频模式信号分析仪图