ZHCUBK1 December 2023
LMX1906-SP EVM 上的所有 CLKOUT 连接都是交流耦合的,并且可以直接连接到具有 0VDC 要求的 RF 仪器;不需要额外的直流块。未使用的 CLKOUT SMA 连接器必须使用 50Ω 负载端接,如果有频率范围出色的平衡-非平衡变压器,也可以使用差分连接。
推荐的示波器连接包括来自同一通道的一个 CLKOUT 和一个 SYSREF 输出以及一个 LOGICLK 和一个 LOGISYS 输出。
其他未使用的 CLKOUT SMA 连接器必须使用 50Ω 单端或 100Ω 差分负载端接,或者必须在软件中禁用,以尽量减少未端接输出对性能的影响。