ZHCUBK1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
        1. 2.1.2.1 如何实现完全 SPI 控制
      3. 2.1.3 电源要求
      4. 2.1.4 引脚模式搭接
      5. 2.1.5 参考时钟
        1. 2.1.5.1 输出接头
        2. 2.1.5.2 接头信息
        3. 2.1.5.3 默认配置
        4. 2.1.5.4 如何生成 SYSREF
        5. 2.1.5.5 倍频器模式示例
        6. 2.1.5.6 分频器模式示例
        7. 2.1.5.7 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器、分频器和倍频器模式
    2. 4.2 SYSREF 生成
    3. 4.3 SYSREF 延迟发生器
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果倍频器频率不准确
      5. 6.1.5 如果分频器频率不准确
      6. 6.1.6 如果未观察到 SYSREF
    2. 6.2 商标

引言

LMX1906-SP EVM 是一款超低附加抖动 RF 缓冲器、分频器和倍频器,具有集成的 SYSREF 生成功能。可以对 FPGA 或其他逻辑 IC 使用单独的辅助时钟分频器。每个 RF 输出(和逻辑时钟)都与具有皮秒精度延迟调谐功能的互补 SYSREF 输出配对,并且可以作为发生器(具有跨多个器件的同步功能)或中继器运行。

当使用板载 LDO 时,EVM 可以在 3.3V 电源电压下运行。可以绕过 LDO,在这种情况下,电源电压为 2.5V。

EVM 包含 LMX1906-SP、两个 LDO、一个微控制器和一个 IO 扩展器。LMX1906-SP 和 LDO 可支持 -55°C 至 +125°C 运行。对于高温评估,请使用 USB2ANY 软件狗来控制 EVM。