ZHCUBK1 December   2023 LMX1906-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
        1. 2.1.2.1 如何实现完全 SPI 控制
      3. 2.1.3 电源要求
      4. 2.1.4 引脚模式搭接
      5. 2.1.5 参考时钟
        1. 2.1.5.1 输出接头
        2. 2.1.5.2 接头信息
        3. 2.1.5.3 默认配置
        4. 2.1.5.4 如何生成 SYSREF
        5. 2.1.5.5 倍频器模式示例
        6. 2.1.5.6 分频器模式示例
        7. 2.1.5.7 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器、分频器和倍频器模式
    2. 4.2 SYSREF 生成
    3. 4.3 SYSREF 延迟发生器
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果倍频器频率不准确
      5. 6.1.5 如果分频器频率不准确
      6. 6.1.6 如果未观察到 SYSREF
    2. 6.2 商标

如果未观察到 SYSREF

要实现 SYSREF 输出,必须进行多项正确的设置。

  • 确保进行以下设置:
    • 将 SYSREF_MODE 设置为“Continuous”(用于调试)。
    • SRREQ_MODE 字段设置为 SYSREFREQ 模式。
    • SRREQ_VCM 设置为直流耦合,SYSREFREQ_P 上约为 1.1V,SYSREFREQ_N 上约为 1.5V。
    • SYSREF_DLY_BYP 字段设置为使用延迟。
    • SYSREF_EN=1。
  • 确保 SYSREF_DLY_DIV、SYSREF_DIV_PRE 和 SYSREF_DLY_ADJ 的频率配置正确。GUI 会突出显示任何频率违规。
  • 确保 FINTERPOLATOR % FSYSREF = 0。GUI 会在发生违规时突出显示 SYSREF 分频器。
  • 确保输出通道 (CHx_EN/LOGIC_EN) 和 SYSREF 缓冲器 (SYSOUTx_EN / LOGISYS_EN) 已启用。
  • 确认未在 User Controls 页面上启用窗口模式 (SYSWND_EN=0)。
  • 确认 R15[9]=1。这是由 GUI 自动设置的,因此这种潜在的根本原因很少见。
  • 确认 SYSREFREQ_N 和 SYSREFREQ_P 的 1.1V 和 1.5V 电源实际上在引脚上产生了所需的电压。如果电源用于这些电压,则电源无法吸收电流的情况并不常见。1.1V 源无法通过内部 100Ω 阻抗从 1.5V 电源吸收电流。如果可能,建议使用任意函数发生器。