ZHCUBJ8B November 2023 – May 2025
BQ25750EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25750 IC 的完整评估系统。BQ25750 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压/升压电池充电控制器。BQ25750 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。
BQ25750EVM 具有 55V 的最大输入和 30V 的最大输出电压,最大充电电流为 10A。