ZHCUBJ8B November   2023  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 德州仪器 (TI) 高压评估用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
      2. 2.5.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.5.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

器件信息

BQ25750EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25750 IC 的评估系统。BQ25750 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压/升压电池充电控制器。BQ25750 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能,充电电流高达 20A。

该器件提供精确的充电电流和充电电压调节,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该设计还包括自动充电预处理、终止和充电状态指示。该器件集成了降压/升压转换器的环路补偿功能,可提供易于使用的高密度设计。在反向模式下,该器件从电池获取电力并调节 SYS 端子电压。

除了 I2C 主机控制的充电模式之外,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。