ZHCUBJ8B
November 2023 – May 2025
1
说明
开始使用
特性
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
器件信息
1.4
德州仪器 (TI) 高压评估用户安全指南
1.4.1
一般安全信息
2
硬件
2.1
电路板参数
2.2
IO 和跳线说明
2.3
建议运行条件
2.4
通信接口设置
2.4.1
使用 EV2400 的 BQSTUDIO
2.4.2
适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
2.5
设备
2.5.1
设备设置
2.5.2
设备 — 使用 CV 负载
2.5.3
设备设置 — 使用 CV 负载
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
修订历史记录
特性
宽输入电压工作范围:4.2V 至 55V
宽输出电压工作范围:高达 30V,并为以下电池提供 CC/CV 支持:
2 至 7 节锂离子电池
2 至 8 节磷酸铁锂电池
备用电容器和超级电容器
具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流充电控制器
可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
可选择与外部时钟同步
可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
可通过电阻进行编程并添加了 I
2
C 的独立模式
内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
由电池(反向模式)输出 4V 至 30V 供电
高安全集成
可调输入过压和欠压保护
输出过压和过流保护