ZHCUBJ8B November 2023 – May 2025 BQ25750
BQ25750 IC 适用于输入和输出电压高达 70V 的应用。BQ25750 IC 采用锂离子/磷酸铁锂电池 CC/CV 曲线。BQ25750EVM 还适用于新 USB-C 电力输送 (PD) 扩展功率范围 (EPR) 规格的整个 240W 范围。典型应用包括医疗设备、太阳能备用充电器、储能系统、无人机、无绳电动工具和园艺工具。
该 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25750EVM,必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY;在 PC 和 EVM 板之间连接时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。
BQ25750EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果用户在该板上施加高电压,则所有端子均被视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。