ZHCUBJ8B November   2023  – May 2025 BQ25750

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 德州仪器 (TI) 高压评估用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
      2. 2.5.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.5.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

BQ25750
警告: BQ25750 EVM 只能支持高达 30V 的电池热插拔。要使用高于 30V 的电池,建议为 C36 安装 10nF,为 R9 安装 10Ω,并将 EVM 的 BATFETS/ACFETS 更换为 VTH 更高的 FET。建议将 NTMFSC4D2N10MC 用于 BATFET。