ZHCUBJ8B November   2023  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 德州仪器 (TI) 高压评估用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
      2. 2.5.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.5.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

电路板参数

表 2-1 BQ25750EVM 的默认电路板设置
说明 值 单位
ACUV 输入欠压 4.2 V
ACOV 输入过压 55 V
IIN EVM 的输入电流 8 A
IOUT EVM 的输出电流 10 A
FSW_SYNC 功率级的开关频率 250 kHz
表 2-2 PCB 和机械参数
值 单位
电路板尺寸(X 维度或长度) 112 mm
电路板尺寸(Y 维度或宽度) 84 mm
IC + 功率级最大高度 5 mm
铜层总数 6 层
每层覆铜重量 2 oz
电路板总厚度 62 mil