ZHCUBI3A November 2023 – April 2024 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
本参考指南详细介绍了德州仪器 (TI) TMS320F280013x 闪存 API 库(FAPI_F280013x_EABI_v2.00.10.00 和 FAPI_F280013x_COFF_v2.00.10.00)和 TMS320F280015x 闪存 API 库(FAPI_F280015x_EABI_v2.00.10.00 和 FAPI_F280015x_COFF_v2.00.10.00)函数,这些函数可用于擦除、编程和验证 TMS320F280013x/15x 器件上的闪存。尽管 TMS320F280013x/15x 的库名称不同,但闪存 API 库是相同的。请注意,闪存 API V2.00.XX.XX 只能与 TMS320F280013x/15x 器件一起使用。在 C2000Ware 中提供了 TMS320F280013x 的闪存 API 库,位置为 C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f280013x。在 C2000Ware 中提供了 TMS320F280015x 的闪存 API 库,位置为 C2000Ware_x_xx_xx_xx\libraries\flash_api\f280015x。