ZHCUBF8C October 2023 – August 2024 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM263Px 控制卡可通过 USB Type-C 连接供电。USB Type-C 电源能够在 5V 时提供 3A 电流,而且能通过 CC1 和 CC2 信号广播拉电流能力。在此 EVM 上,USB Type-C 连接器的 CC1 和 CC2 与端口控制器 IC (TUSB320LAIRWBR) 相连。此器件使用 CC 引脚来确定端口连接/分离、电缆方向、角色检测以及 Type-C 电流模式的端口控制。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认模式、中等模式还是高级模式。
端口引脚通过电阻下拉至接地,以将 IC 配置为向上面向端口 (UFP) 模式。实施 VBUS 检测来确定 UFP 模式下是否连接成功。OUT1 和 OUT2 引脚连接到或非门。OUT1 和 OUT2 引脚上的低电平有效表明在连接状态下存在高电流 (3A),使负载开关 (TPS22965DSGT) 提供 VBUS_MAIN 电源,该电源为其他稳压器供电,从而为器件生成电源轨。
在 UFP 模式下,该端口控制器 IC 在两个 CC 引脚上始终存在下拉电阻器。该端口控制器 IC 还会监控 CC 引脚上与由所连 DFP 表明的 Type-C 模式电流相对应的电压电平。该端口控制器 IC 会去除 CC 引脚的抖动,并等待 VBUS 检测后成功连接。作为 UFP,该端口控制器器件通过 OUT1 和 OUT2 GPIO 检测并将 DFP 广播的电流电平通信到系统中。
AM263Px 控制卡的电源要求是 5V、3A。如果电源不能提供所需功率,或非门的输出会变为低电平,从而禁用 VBUS_MAIN 电源开关。因此,如果不满足电源要求,除 VSYS_TA_3V3 以外的所有电源都将保持关闭状态。只有电源能够提供 5V、3A,此电路板才能完全通电。
图 2-4 Type-C CC 配置| OUT1 | OUT2 | 广播 |
|---|---|---|
| H | H | 未连接状态下的默认电流 |
| H | L | 连接状态下的默认电流 |
| L | H | 连接状态下的中等电流 (1.5A) |
| L | L | 连接状态下的高电流 (3.0A) |
AM263Px 控制卡包含一个针对每个电源轨采用电源管理集成芯片 (PMIC) 的电源。在电源的初始阶段,由 Type-C USB 连接器提供的 5V 电压用于生成 PMIC 所需的所有必要电压,随后通过 PMIC LDO 输出生成电路板的其余部分所需的必要电压。有关 PMIC 的更多信息,请参阅节 2.2.5。