ZHCUBF8C October 2023 – August 2024
AM263Px 控制卡使用一个 RGMII 信号端口和 PRU-ICSS 的 PRU0 内核或 PRU-ICSS 的 PRU1 内核连接到 48 引脚以太网 PHY (DP83869HMRGZT),具体取决于信号的路由方式(请参阅 节 2.11.2.1)。如果连接到 PRU0 内核,则将 PHY 配置为广播 1Gb 运行。如果连接到 PRU1 内核,则将 PHY 配置为 10/100Mb 速率运行。该 PHY 的以太网数据信号端接至 RJ45 连接器。LED 用于指示链路状态和活动。
图 2-21 控制卡板载以太网 PHY该以太网 PHY 需要三个单独的电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源各有一个专用 LDO。以太网 PHY 的 VDDIO 电源由负载开关 (U16) 供电,一旦 2.5V 电源正常信号驱动为高电平,就会启用该开关。
CPSW 信号的 RGMII2 端口在 PRU-ICSS 以太网信号使用的相同焊球上进行内部多路复用。要使用 RGMII2,必须将焊球设置为适合 RGMII2 的多路复用模式。
位于 AM263Px SoC 附近的发送和接收时钟信号上有串联端接电阻器。
从 SoC 到 PHY 的 MDIO 和中断信号需要将 2.2KΩ 上拉电阻器连接到 I/O 电源电压,才能正常工作。中断信号由 AM263Px SoC 映射的 GPIO 信号驱动。
以太网 PHY 的复位信号由 2 路输入与门驱动。与门输入是由 IO 扩展器和 PORz 生成的 GPIO 信号。
以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。
图 2-22 工业以太网 PHY Strap 配置电阻器| 功能引脚 | 默认模式 | CC 中的模式 | 功能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 0 | 0 | PHY 地址: 0000 |
| RX_D1 | 0 | 0 | |
| JTAG_TDO/GPIO_1 | 0 | 0 | RGMII 至铜线 |
| RX_D3 | 0 | 0 | |
| RX_D2 | 0 | 0 | |
| LED_0 | 0 | 0 | 自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X |
| RX_ER | 0 | 0 | |
| LED_2 | 0 | 0 | |
| RX_DV | 0 | 0 | 端口镜像已禁用 |