ZHCUBF8C October 2023 – August 2024
AM263Px 控制卡将两个 SPI 实例(SPI0、SPI1)从 AM263Px SoC 映射到 HSEC 180 引脚连接器。串联端接电阻器靠近每个 SPI 时钟信号的 SoC 放置。
一个 4 通道 FET 开关在 PMIC 和 HSEC 连接器之间路由 SPI1。此 FET 开关具有由 IO 扩展器的 SPI1_MUX_SEL 驱动的选择线路。此外,选择线路上还有一个外部下拉电阻,因此 SPI 信号的 PMIC 路由处于默认状态。
图 2-25 SPI