ZHCUBF1A October 2023 – December 2023
EVM 模拟音频输出端口提供了交流/直流耦合、带滤波器/无滤波器路径选项,便于轻松评估。默认情况下不组装滤波器元件。
图 2-9 TAC5242/TAC5142/TAD5242/TAD5142 EVM 输出架构OUT1 和 OUT2 音频输出引脚具有与外部负载或板载负载的连接选项。通过一对 RCA 连接器(白色连接器来自 OUTP,红色连接器来自 OUTM),用户能够以差分或单端方式连接到外部设备。如果需要单端配置,需要组装跳线接头 J36 或 J37,而如果需要差分,则应移除这两个跳线接头。
使用开关 SW1,用户可以根据需要为每个输出对选择 16Ω、604Ω 或 10KΩ 的相应负载。这些电阻器用于快速评估,并可以针对实际负载进行旁路。SW1 和输出 RCA 连接器位于左上方,如下面的图 2-10 所示。
| SW1 引脚 | 负载配置 | 电阻额定值 |
|---|---|---|
| 1、4、7、10 | 16Ω | 0.5W |
| 2、5、8、11 | 604Ω | 0.125W |
| 3、6、9、12 | 10kΩ | 0.4W |
图 2-10 TAC5242/TAC5142/TAD5242/TAD5142 模拟输出连接对于 TAA5242,未组装 OUT1 和 OUT2 元件。