ZHCUBF1A October   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 AC-MB 设置
      1. 2.2.1 音频串行接口设置
        1. 2.2.1.1 USB 模式
        2. 2.2.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.2.1.3 外部音频接口模式
      2. 2.2.2 AC-MB 电源
    3. 2.3 TAx5x42EVM-K 硬件设置
      1. 2.3.1 TAx5x42 EVM 输入硬件设置
        1. 2.3.1.1 线路输入
        2. 2.3.1.2 板载麦克风输入
      2. 2.3.2 TAx5x42 EVM 输出硬件设置
        1. 2.3.2.1 TAx5x42 模拟音频输出
      3. 2.3.3 多功能硬件配置
        1. 2.3.3.1 MD0 硬件配置
        2. 2.3.3.2 MD1和 MD2 硬件配置
        3. 2.3.3.3 MD3 硬件配置
        4. 2.3.3.4 MD4 和 MD5 硬件配置
        5. 2.3.3.5 MD6 (DIN/DOUT) 硬件配置
  9. 3软件
    1. 3.1 系统概述
    2. 3.2 配置示例
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
      1. 4.3.1 TAC5242 EVM 物料清单
      2. 4.3.2 TAC5142 EVM 物料清单
      3. 4.3.3 TAA5242 EVM 物料清单
      4. 4.3.4 TAD5242 EVM 物料清单
      5. 4.3.5 TAD5142 EVM 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料
  13. 7修订历史记录

特性

  • 具有动态范围的高性能单声道/立体声编解码器:120dB DAC 和 115dB ADC
  • 具有动态范围的标准性能单声道/立体声编解码器:106dB DAC 和 102dB ADC
  • 提供的板载麦克风用于录音测试
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估