ZHCUBF1A October 2023 – December 2023
MD6 仅通过 DIN 和 DOUT 配置指定给 ADC 或 DAC 器件型号,如下表所示。
将 ADC 器件的 DIN 连接到 GND 或 IOVDD 以配置立体声或单声道 ADC。
将 DAC 器件的 DOUT 连接到 GND 或 IOVDD 以配置立体声或单声道 DAC。
对于 E1 EVM,连接是通过电路板上安装的 ADC 或 DAC 上的蓝线 完成的。
| 纯 ADC 型号 (TAA5242/TAA5142) | 纯 DAC 型号 (TAD5242/TAD5142) | |||
|---|---|---|---|---|
| 功能目标模式 | 控制器模式 | 功能目标模式 | 控制器模式 | |
| DIN/DOUT | TDM 模式--> DIN=DAISY_DIN I2S/LJ 模式--> DIN=GND -> 立体声 ADC DIN=IOVDD -> 单声道左 ADC | TDM 模式-->DOUT=Daisy_DOUT I2S/LJ 模式--> DOUT_IN=GND -> 立体声 DAC DOUT_IN=IOVDD -> 单声道左 DAC | ||