ZHCUBF1A October 2023 – December 2023
MD3 设置为这些器件提供以下配置,如下表所示。
| MD3 | TAC5242 | TAC5142 | TAA5242(纯 ADC 型号) | TAD5242/TAD5142(纯 DAC 型号) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标模式 | 控制器模式 | 目标模式 | 控制器模式 | 目标模式 | 控制器模式 | 目标模式 | 控制器模式 | |
1'b0 | I2S/LJ 模式--> HPF=1Hz@48KHz,快速充电 =50ms TDM 模式--> 插槽 0 和 1 为数据,HPF=1Hz@48KHz 且快速充电=50ms | MCLK 输入,HPF=1Hz@48kHz,快速充电=50ms | I2S/LJ 模式--> HPF=1Hz@48KHz,快速充电 =50ms TDM 模式--> 插槽 0 和 1 为数据,HPF=1Hz@48KHz 且快速充电=50ms | MCLK 输入,HPF=1Hz@48KHz,快速充电=50ms | I2S/LJ 模式--> HPF=1Hz@48KHz,快速充电=50ms TDM 模式--> 菊花链禁用,HPF=1Hz@48KHz 且快速充电=50ms | MCLK 输入,HPF=1Hz@48KHz,快速充电=50ms | 输出快速充电已启用 | MCLK 输入 |
1'b1 | I2S/LJ 模式 --> HPF=12Hz@48KHz,快速充电 =12.5ms TDM 模式 --> 插槽 2 和 3 为数据,HPF=1Hz@48KHz 且快速充电=50ms | MCLK 输入,HPF=1Hz@48KHz,快速充电=50ms | I2S/LJ 模式 --> HPF=12Hz@48KHz,快速充电 =12.5ms TDM 模式 --> 插槽 2 和 3 为数据,HPF=1Hz@48KHz 且快速充电=50ms | MCLK 输入,HPF=1Hz@48KHz,快速充电=50ms | I2S/LJ 模式 --> HPF=12Hz@48KHz,快速充电 =12.5ms TDM 模式 --> 菊花链启用,HPF=1Hz@48KHz 且快速充电=50ms | MCLK 输入,HPF=1Hz@48KHz,快速充电=50ms | 输出快速充电已禁用 | MCLK 输入 |