ZHCUBF1A October 2023 – December 2023
串行接口信号由 PCM9211 数字收发器提供,该收发器能够从模拟输入或光输入向 EVM 发送数字数据。同时,来自 EVM 的数据可以通过光输出流式传输。
图 2-4 展示了光学和模拟工作模式的 AC-MB 音频设置。
图 2-4 AC-MB 光学或辅助模拟音频输入设置AC-MB 的光输出以由所用输入源确定的格式流式传输在 EVM 上捕获的数据。当连接了光输入时,锁定 LED 必须亮起,PCM9211 以由光输入帧确定的格式流式传输音频串行接口时钟。来自光输入的数字数据流式传输至评估模块。如果未连接光输入,PCM9211 将捕获通过模拟输入提供的输入信号,并将此信号流式传输至评估模块。当数字输入数模转换器 (DAC) 连接到 AC-MB 时,此功能会很有用,可提供模拟输入以进行快速评估。在辅助模拟音频模式下,音频串行接口格式固定为 24 位、48kHz、I2S 模式。