ZHCUBD9A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TIOL112
      2. 2.3.2 MSPM0L1306
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH 和 TCD_PHYL_INTF_TRENLOW
      2. 3.3.2 TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY
      3. 3.3.3 TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME
      4. 3.3.4 TCD_PHYL_INTF_ISIRD
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

设计注意事项

此设计展示了传感器或执行器通信后端的实施。该实现由 TIOX1X2XEVM(TIOL112 的评估板)与 LP-MSPM0L1306(MSPM0L1306 的评估板)组合而成。这两个板可以堆叠在一起,以便进行评估。

默认情况下,TIOX1X2XEVM 装配有 TIOL1123 和 TIOS1023,其中包含一个 3.3V 稳压器。该板的默认跳线设置要求单独为 MSPM0 LaunchPad 供电。要使用 TIOL 器件的内部 LDO,需要在 J9 上添加一根额外的跳线来连接到 VCC

TIOL112 和 TIOS102 CQ 线的电流限制可以使用外部电阻器进行调节。评估板提供的默认电阻值为 25.5kΩ,相当于 200mA 的电流。或者,可以使用电路板上的电位器来提供可调节电流限制。

除了 IO-Link 收发器之外,器件的时钟也是一个重要方面。IO-Link 标准要求波特率容差优于 1%。具有外部基准电阻器的 MSPM0 内部振荡器在运行时的耐受性远优于所需的 1%。在结合用于 UART 波特率生成的小数分频器的情况下,可以使产生的 UART 波特率保持在 1% 的容差范围内。

IO-Link 还需要能够存储少量配置数据。这些数据可以存储在内部闪存中或外部 EEPROM 中。内部闪存的优点是已经可用且不需要外部元件。但是,内部闪存的大小可能会受到限制,需要扇区范围擦除。在此擦除周期内,无法访问闪存,时间可能比所需的 IO-Link 周期时间更长。在某些情况下,有限数量的擦除周期也会成为一个问题。

外部 I2C EEPROM、FRAM 或闪存可能需要更多空间和更多元件,但可以解决其他问题。根据具体的应用,在两种设计中任选一种可能是不错的方法。