ZHCUBD9A October 2023 – June 2024
为了测量 tREN 时间,该器件连接到 24V 电源。CQ 线连接到一个分压器和一个信号发生器,从而生成唤醒脉冲。图 3-14 显示了该连接。要在 C/Q 线最初为高电平时测量 tREN,R1 = 1.2kΩ 且 R2 = 390Ω;要在 C/Q 线为低电平时进行此测量,R1 = 680Ω 且 R2 = 1.2kΩ。
使用高电平线路时,tREN 测量时序可以在以下两个示波器快照中观察到。


接下来的两个示波器快照展示了最初为低电平的 C/Q 线的结果。