ZHCUBD9A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TIOL112
      2. 2.3.2 MSPM0L1306
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH 和 TCD_PHYL_INTF_TRENLOW
      2. 3.3.2 TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY
      3. 3.3.3 TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME
      4. 3.3.4 TCD_PHYL_INTF_ISIRD
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

硬件要求

要让用于 IO-Link 的 TIOx1x2x EVM 在 MSPM0 LaunchPad 开发套件上正常工作,请确保正确设置跳线。将图 3-1 用作指南。


TIDA-010263 TIOx1x2xEVM 跳线设置

图 3-1 TIOx1x2xEVM 跳线设置

为了能够控制 TIOL 使能线路,请移除 J3;否则,IO-Link 栈无法控制使能线路,因此无法控制 TIOL112 驱动器。驱动器未损坏,但会导致故障。

此外,必须移除 J6,这是附加数字输出器件的使能线路。这项更改背后的原因不是为了启用器件,但此线路与 SWDIO 共享,因此是一条调试线。使用该跳线将这条线路拉至 GND 可防止调试微控制器。

J9 和 J5 控制电源。只要 TIOx1x2xEVM 未修改(并与 TIOL1123 组装在一起),就始终将 J5 设置为 3V3_LP。利用 J9 可以控制设计的供电位置。若使用 Vcc_LP 上的跳线,LaunchPad 开发套件需要专用的电源。要通过 L+ 线和 TIOL1123 内部的线性稳压器为 LaunchPad 供电,还需在 VCC 上设置跳线。

表 3-1 TIOx1x2xEVM 跳线配置
跳线 配置 备注
J3 删除 TIOL112 使能线
J4 设置为固定 TIOL112 电流限制
J5 设置为 3V3_LP 电源选择
J6 删除 TIOS102 使能线
J8 无关 TIOS102 电流限制
J9 短接 Vcc_Lp 和 VCC 电源选择

TIDA-010263 跳线设置 VCC

图 3-2 跳线设置 VCC

有关更多详细信息,请参阅 TIOx1x2x EVM 用户指南

除了前面提到的正确配置外,为了实现正确通信,还必须正确配置 MSPM0L1306。图 3-3 展示了 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件跳线设置。J16 和 J17 的默认配置必须如图所示进行更改。


TIDA-010263 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件跳线设置

图 3-3 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件跳线设置
表 3-2 MSPM0L1306 跳线配置
跳线 配置 备注
J9 和 J10 开路或 2-3 配置 I2C 引脚的上拉电阻。如果使用外部 I2C EEPROM,则设置为 2-3。
J14 1-2
J16 和 J17 2-3 配置到 BoosterPack 接头的 UART 信号。