ZHCUBD9A October 2023 – June 2024
表 3-3 显示了基于 IO-Link 测试规范的物理层测试,以及此参考设计的结果。
| ID | 名称 | 配置 | 规范(条款) | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| SDCI_TC_0011 | TCD_PHYL_INTF_ISD | 测量器件 L+ 上的静态电源电流 | 请参阅 5.3.2.3 表 6 | ISDIOLmax (VSD = 18V):12.3mA ISDIOLmax (VSD = 30V):13.6mA |
| SDCI_TC_0012 | TCD_PHYL_INTF_ISIRD | 在上电时监测器件的电流和通信:在最小和最大电源条件下验证器件充电要求和上电行为。 | 请参阅 5.3.2.3 表 6 和 5.4.1 表 10 | QISD (VSD = 18V):< 3.5mA 启动次数 (VSD = 30V):1 QISD (VSD = 18V):< 3.5mA 启动次数 (VSD = 30V):1 |
| SDCI_TC_0013 | TCD_PHYL_INTF_VRESHIGH | 器件高侧驱动器的驱动能力。 在 50mA 负载条件下测量电源 L+ 和 C/Q(1) 输出之间的压降。 |
请参阅 5.3.2.4 表 7 | VCQ (VSD = 18V):0.13V VCQ (VSD = 30V):0.13V |
| SDCI_TC_0014 | TCD_PHYL_INTF_VRESLOW | 器件低侧驱动器的驱动能力。 在 50mA 灌电流条件下测量负电源 L– 和 C/Q 输出之间的压降。 |
请参阅 5.3.2.4 表 7 | VCQ (VSD = 18V):0.13V VCQ (VSD = 30V):0.13V |
| SDCI_TC_0015 | TCD_PHYL_INTF_IQQD | 在接收模式下测量进入 C/Q 的静态电流 | 请参阅 5.3.2.4 表 7 | ICQ(VSD = 18V、VID = 13V):< 1μA ICQ(VSD = 18V、VID = VSD):< 1μA ICQ(VSD = 30V、VID = 13V):< 1μA ICQ(VSD = 30V、VID = VSD):< 1μA |
| SDCI_TC_0016 | TCD_PHYL_INTF_VTHHD | 在 C/Q 上测量高电平阈值电压 | 请参阅 5.3.2.2 表 5 | 0 → 1 转换时的 VID (VSD = 18V):11.1V 0 → 1 转换时的 VID (VSD = 30V):11.1V |
| SDCI_TC_0017 | TCD_PHYL_INTF_VTHLD | 在 C/Q 上测量低电平阈值电压 | 请参阅 5.3.2.2 表 5 | 1 → 0 转换时的 VID (VSD = 18V):10.4V 1 → 0 转换时的 VID (VSD = 30V):10.4V |
| SDCI_TC_0018 | TCD_PHYL_INTF_VHYSD | 根据 VTHHD 和 VTHLD 计算 C/Q 上的迟滞电压 | 请参阅 5.3.2.2 表 5 | VHYSD (VSD = 18V):0.7V VHYSD (VSD = 30V):0.7V |
| SDCI_TC_0300 | TCD_PHYL_INTF_VOLTRANGECQ | 在信号电压超过电源电压后测试器件行为 | 请参阅 5.3.2.2 表 5,VIL 和 VIH | 已建立通信 |
| SDCI_TC_0027 | TCD_PHYL_INTF_TRENHIGH | 在成功接收到唤醒请求后,器件会释放高侧输出驱动器。在 C/Q 为高电平信号时测量器件的唤醒接收使能延迟。通过在 L+ 至 C/Q 和 C/Q 至 L 之间施加电阻分压器来测量延迟时间。 | 请参阅 5.3.3.3 表 10 | C/Q = 高电平时的 tREN: 93µs |
| SDCI_TC_0028 | TCD_PHYL_INTF_TRENLOW | 成功接收到唤醒请求后,器件应释放低侧输出驱动器。在 C/Q 为低电平时测量器件的唤醒接收使能延迟。通过在 L+ 至 C/Q 和 C/Q 至 L 之间施加电阻分压器来测量延迟时间。 | 请参阅 5.3.3.3 表 10 | C/Q = 低电平时的 tREN: 94µs |
| SDCI_TC_0304 | TCD_PHYL_INTF_UARTTRANSDELAY | 测量器件回复消息的两个连续 UART 帧之间的延迟时间。 | 请参阅 A.3.4 公式 (A.4) | t2min:0 TBIT t2max: 0 TBIT |
| SDCI_TC_0305 | TCD_PHYL_INTF_RESPONSETIME | 测量主站消息到器件回复消息(最后一个 UART 帧结束到第一个 UART 帧开始)之间的延迟时间。 | 请参阅 A.3.5 公式 (A.5) | tAmin:4.25 TBIT tAmax:4.25 TBIT |