ZHCUBD6B September   2022  – November 2025

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 版本和组件型号
    2. 1.2 箱内工具
  4. 2重要使用说明
    1. 2.1 加电使用说明
    2. 2.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  5. 3系统说明
    1. 3.1 主要特性
    2. 3.2 功能方框图
    3. 3.3 加电/断电过程
      1. 3.3.1 加电过程
      2. 3.3.2 断电过程
    4. 3.4 外设和主要元件描述
      1. 3.4.1  计时
        1. 3.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243x 时钟
        3. 3.4.1.3 PCIe 时钟
      2. 3.4.2  复位
      3. 3.4.3  电源
        1. 3.4.3.1 电源输入
        2. 3.4.3.2 反极性保护
        3. 3.4.3.3 电流监控
        4. 3.4.3.4 电源
        5. 3.4.3.5 电源时序
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 电源
      4. 3.4.4  配置
        1. 3.4.4.1 引导模式
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  测试自动化
      7. 3.4.7  UART 接口
      8. 3.4.8  存储器接口
        1. 3.4.8.1 DDR4 接口
        2. 3.4.8.2 MMC 接口
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 3.4.8.2.2 eMMC 接口
        3. 3.4.8.3 OSPI 接口
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM 接口
        5. 3.4.8.5 板 ID EEPROM 接口
      9. 3.4.9  以太网接口
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY 默认配置
        3. 3.4.9.3 以太网 LED
      10. 3.4.10 显示接口
      11. 3.4.11 USB 2.0 接口
      12. 3.4.12 PCIe 接口
      13. 3.4.13 高速扩展接口
      14. 3.4.14 CAN 接口
      15. 3.4.15 中断
      16. 3.4.16 ADC 接口
      17. 3.4.17 安全连接器
      18. 3.4.18 SPI 接口
      19. 3.4.19 I2C 接口
      20. 3.4.20 FSI 接口
  6. 4已知问题和修改
    1. 4.1 问题 1 - CCS 中嵌入式 XDS110 与 AM64x 目标板的连接
    2. 4.2 问题 2 - 热插拔时显示直流筒形插孔警告
    3. 4.3 问题 3 - uSD 卡引导无法正常工作
    4. 4.4 问题 4 - 热插拔直流插孔后损坏 LM5140
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

AM64x/AM243x 电源

AM64x/AM243x 的内核电压可由 0.75V、0.8V 或 0.85V 电压源提供,具体取决于电源优化要求。当 SoC 内核电压 (VDD_CORE)、SoC 阵列内核电压 (VDDR_CORE) 以及其他阵列内核电压(VDDA_0P85_SERDES0_C、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_USB0、VDD_DLL_MMC0、VDD_MMC0)为 0.85V 时,TI 建议使用单电压源。如果要求 SoC 内核电压为 0.75V 或 0.8V,并且要求 SoC 阵列内核电压以及其他阵列内核电压为 0.85V,则需要分别采用单独的电压源来提供 SoC 内核电压和 SoC 阵列内核电压。

此 EVM 可以进行配置以为 SoC 内核电压、SOC 阵列内核电压和其他阵列内核电压提供单个电压源或不同的电压源,具体取决于相应要求。这可以通过放置电阻器来配置,如图 3-9 中所述。

TMDS243EVM TMDS64EVM AM64x/AM243x 内核电源和阵列内核电源选项图 3-9 AM64x/AM243x 内核电源和阵列内核电源选项
注:
  • PROC101x-001 BOM 型号采用 AM6442 并需要为 VDD_CORE 提供 0.75V 电压源,而为 VDDR_CORE 提供 0.85V 电压源。在此型号中,默认会安装 R2 和 R4,并且将 VDD_CORE 电源 (U25) 设置为采用 0.75V 工作。
  • PROC101x-002 BOM 型号采用 AM2434 并需要为 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 提供 0.85V。在此型号中,默认会安装 R1 和 R3,并且将 VDD_CORE 电源 (U25) 设置为采用 0.85V 工作。

SoC 具有多个不同的 IO 组。每个 IO 组由特定电源供电,如表 3-6 所示。

表 3-6 SoC 电源
SI 编号电源SoC 电源轨IO 电源组电源
1VDDA_COREVDDA_0P85_SERDES0SERDES00.85
VDDA_0P85_SERDES0_C0.85
VDDA_0P85_USB0USB00.85
VDD_MMC0MMC00.85
2SoC_DVDD3V3VDDS_MCUMCU3.3
VDDA_3P3_USB0USB03.3
VDDSHV0通用3.3
VDDSHV1PRG03.3
VDDSHV2PRG13.3
VDDSHV3GPMC3.3
3VDDA_1V8_MCUVDDA_MCUMCU1.8
4VDDA_MCU_ADCVDDA_ADCADC01.8
5VDDA_1V8_SERDESVDDA_1P8_SERDES0SERDES01.8
6VDDA_1V8_USB0VDDA_1P8_USB0USB01.8
7VDDA_1V8VDDS_OSCOSC01.8
VDDA_TEMP_0/11.8
VDDA_PLL_0/1/21.8
8VDD_DDR4VDDS_DDRDDR01.2
VDDS_DDR_C1.2
9SOC_DVDD1V8VDDSHV4闪存1.8
VDDS_MMC0MMC01.8
10VDDSHV_SD_IOVDDSHV5MMC11.8