ZHCUBD6B September 2022 – November 2025
该 EVM 上支持三个以太网 PHY,这些 PHY 集成磁性元件并端接至 RJ45 连接器。
图 3-19 以太网接口 - CPSW 域第一个 PHY(连接到 RJ45 连接器 J14)连接到 SOC 的 CPSW_RGMII1 端口。这里为此接口选择了 DP83867 PHY,因为该 PHY 能够配置 Tx 和 Rx 延迟。CPSW_RGMII1_RX 端口还与 PRG0 信号进行多路复用,因此需要一个多路复用器来选择从 SOC 到此 PHY(CPSW 模式)或到 HSE 连接器(PRG0 模式)的路径。该选择使用 24 位 IO 扩展器的 GPIO 来实现。
第二个 PHY(连接到堆叠 RJ45 连接器 J21B)连接到 SoC 的 PRG1_RGMII2 端口。此端口直接与 CPSW_RGMII2 端口进行多路复用。为在 CPSW 和 PRG 工作模式之间进行选择,用户需要将来自每个控制器的 MDIO MDC 信号多路复用至此 PHY,而多路复用器由 IO 扩展器的 GPIO 控制。PRG1_RGMII2 也在内部与 PRG1_MII 信号进行多路复用。该 PHY 的目标是使用 PHY 连接到此端口,并且该 PHY 既支持 RGMII 模式,也支持 MII 模式。因此,选择了 DP83869(48 引脚)PHY。
第三个 PHY(连接到堆叠 RJ45 连接器 J21A)连接到 SoC 的 PRG1_RGMII1 端口。ICSSG 端口支持在内部对 GPI、GPO、RGMII 和 MII 等进行多路复用。使用该 PHY 的目的是,该 PHY 用于连接到此端口,并且该 PHY 既支持 RGMII 模式,也支持 MII 模式(无需使用 CRS 和 COL 信号,因为这些信号与用于第一个 PHY 的 CPSW_RGMII1 进行多路复用)。因此,也对此端口使用了相同的 DP83869(48 引脚)PHY。
图 3-20 以太网接口 - ICSSG 域