ZHCUBD6B September   2022  – November 2025

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 版本和组件型号
    2. 1.2 箱内工具
  4. 2重要使用说明
    1. 2.1 加电使用说明
    2. 2.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  5. 3系统说明
    1. 3.1 主要特性
    2. 3.2 功能方框图
    3. 3.3 加电/断电过程
      1. 3.3.1 加电过程
      2. 3.3.2 断电过程
    4. 3.4 外设和主要元件描述
      1. 3.4.1  计时
        1. 3.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243x 时钟
        3. 3.4.1.3 PCIe 时钟
      2. 3.4.2  复位
      3. 3.4.3  电源
        1. 3.4.3.1 电源输入
        2. 3.4.3.2 反极性保护
        3. 3.4.3.3 电流监控
        4. 3.4.3.4 电源
        5. 3.4.3.5 电源时序
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 电源
      4. 3.4.4  配置
        1. 3.4.4.1 引导模式
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  测试自动化
      7. 3.4.7  UART 接口
      8. 3.4.8  存储器接口
        1. 3.4.8.1 DDR4 接口
        2. 3.4.8.2 MMC 接口
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 3.4.8.2.2 eMMC 接口
        3. 3.4.8.3 OSPI 接口
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM 接口
        5. 3.4.8.5 板 ID EEPROM 接口
      9. 3.4.9  以太网接口
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY 默认配置
        3. 3.4.9.3 以太网 LED
      10. 3.4.10 显示接口
      11. 3.4.11 USB 2.0 接口
      12. 3.4.12 PCIe 接口
      13. 3.4.13 高速扩展接口
      14. 3.4.14 CAN 接口
      15. 3.4.15 中断
      16. 3.4.16 ADC 接口
      17. 3.4.17 安全连接器
      18. 3.4.18 SPI 接口
      19. 3.4.19 I2C 接口
      20. 3.4.20 FSI 接口
  6. 4已知问题和修改
    1. 4.1 问题 1 - CCS 中嵌入式 XDS110 与 AM64x 目标板的连接
    2. 4.2 问题 2 - 热插拔时显示直流筒形插孔警告
    3. 4.3 问题 3 - uSD 卡引导无法正常工作
    4. 4.4 问题 4 - 热插拔直流插孔后损坏 LM5140
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

USB 2.0 接口

AM64x/AM243x 的 USB0 端口用于 USB 2.0 接口。USB 信号会端接至 uAB 连接器,并且提供的支持电路允许将该 USB 接口配置为主器件或自供电从器件。

在主机模式中,从器件支持高达 500mA 的电流和高达 5V 的电压。提供的电源开关由来自 AM64x/AM243x 的DRV_VBUS 信号进行控制。

该电路板上提供了一个 2x3 接头 (J23) 来安装 2 位置成组分流器,以便将该端口配置为主机模式,如图 3-25 所示。在引脚 1 和 2 上放置分流器以使能 VBUS 上的大容量电容,并在引脚 5 和 6 上放置分流器以将 ID 引脚接地。

TMDS243EVM TMDS64EVM AM64x/AM243x USB 2.0 主机接口图 3-25 AM64x/AM243x USB 2.0 主机接口