ZHCUBD6B September 2022 – November 2025
该 EVM 包含来自 Cypress 且器件型号为 S28HS512TGABHM010 的 512Mb OSPI 存储器器件,可连接到 AM64x/AM243x SoC 的 OSPI0 接口。该 OSPI 支持单倍和双倍数据速率,存储器速度高达 200MBps SDR 和 400MBps DDR(200MHz 时钟速度)。
两个信号路由到 OSPI0_DQS:
要从存储器器件路由到 DQS,请安装 R601 和 R592 以及 DNI R600 和 R591。
要从 SoC 路由到 OSPI0_LBCLK,请安装 R600 和 R591 以及 DNI R601 和 R592
OSPI 和 QSPI 实施:为 DATA[7:0]、DQS、INT# 和 CLK 信号提供 0Ω 电阻器。在 DATA[7:0] 上提供了安装外部上拉电阻器的空间,以防止总线悬空。也为 OSPI 存储器提供了空间,以供安装 QSPI 存储器或 OSPI 存储器。在需要 QSPI 闪存的版本中使用 Cypress 的 S25FL256SABHI200。如果安装了 QSPI 闪存,则会移除引脚 OSPI_DATA[4:7] 上使用的 0Ω 电阻。
从以下位置移除 0E 电阻器
图 3-18 AM64x/AM243x OSPI 接口