ZHCUB90 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 设置输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82830xAEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

设置输出电压

此 EVM 可配置为评估可调输出电压。TPSM82830xAEVM 上的默认输出电压设置为 1.8V。电阻 R1 和 R2 可用于在 0.5V 至 4.5V 之间设置输出电压。要计算 R1 和 R2,请参阅 TPSM82830x 具有集成电感器、采用 QFN 封装的 5.5V 输入、1A/2A/3A 降压模块。