ZHCUB90 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 设置输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82830xAEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

输入和输出电容器

为额外的输入电容器(C2、C3)和输出电容器 (C9) 提供了空间。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入和输出电压纹波并提高负载瞬态响应。为确保正常运行,总输出电容必须保持在 TPSM82830x 具有集成电感器、采用 QFN 封装的 5.5V 输入、1A/2A/3A 降压模块中描述的推荐范围内。