ZHCUB90 july 2023
TPSM82830xAEVM 有助于评估采用 3.0mm × 3.0mm × 2mm QFN 封装的 TPSM82830x 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器电源模块。BSR245A-001 使用 1A TPSM828301 器件,BSR245A-002 使用 2A TPSM828302 器件,BSR245A-003 使用 3A TPSM828303 器件。EVM 通过 2.25V 至 5.5V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。本用户指南介绍了 TPSM82830xAEVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况,包含完整的原理图和印刷电路板布局布线以及物料清单。