ZHCUB90 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 设置输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82830xAEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 5-1 列出了此 EVM 的物料清单。

表 4-1 TPSM82830xAEVM 物料清单
数量参考设计值说明尺寸器件型号制造商
-001-002-003
111C14.7µF陶瓷电容器,6.3V,X7R0603JMK107BB7475KA-TTaiyo Yuden
111C447µF钽电容器,35 V7343T495X476K035ATE300Kemet

2

2

2

C5、C102200pF陶瓷电容器,50V,X7R0402GRM155R71H222KA01DMuRata
333C6,C7,C810µF陶瓷电容器,10V,X7R0603GRM188Z71A106KA73DMuRata
111R1523kΩ电阻器 1%,0.1W0603不限
111R2

200kΩ

电阻器 1%,0.1W0603不限

2

2

2

R4、R5100kΩ电阻器 1%,0.1W0603不限

1

1

1

R6

1kΩ电阻器 1%,0.1W0603不限
00

1

U12.25V 至 5.5V 可调节输出电压降压电源模块

QFN

TPSM828303ARDSR

德州仪器 (TI)
010U12.25V 至 5.5V 可调节输出电压降压电源模块QFN

TPSM828302ARDSR

德州仪器 (TI)
100U12.25V 至 5.5V 可调节输出电压降压电源模块QFN

TPSM828301ARDSR

德州仪器 (TI)