ZHCUB90 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 设置输出电压
      3. 2.2.3 环路响应测量
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82830xAEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

说明

TPSM82830xAEVM 评估模块 (EVM) 是一款具有集成电感器的简单易用型同步直流/直流降压电源模块。该 EVM 具有不同的输出电流版本,例如用于 1A 的 TPSM828301AEVM、用于 2A 的 TPSM828302AEVM 和用于 3A 的 TPSM828303AEVM。EVM 通过 2.25V 至 5.5V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。