ZHCUB90 july 2023
| J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从 EVM 输入电源的正输入电压连接。 |
| J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| J1、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
| J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 正输出电压连接。 |
| J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压感测连接。测量此处的输出电压。 |
| J2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接。 |
| JP1 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断 IC。 |
| JP2 – MODE | MODE 引脚跳线。使用提供的跳线跨接 VIN 和 MODE,从而强制器件在所有负载电流下均以固定频率 PWM 模式运行。使用跳线跨接 MODE 和 GND,以便启用省电模式 |
| J3 – PG/GND | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |