ZHCUB72 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 描述
    1. 1.1 特性和电气性能
  5. 2EVM 性能和规格
  6. 3EVM 照片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 EVM 设置
      1. 4.3.1 输入接头
      2. 4.3.2 输出接头
  8. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形和图
    3. 5.3 EMI 性能
    4. 5.4 热性能
  9. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
  10. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

测试设备

电源:连接至 VIN(-) 和电流表 1。电源必须能够提供 16A 电流。可调电压范围必须为 3V 至 36V。

万用表:

  • 电压表 1:测量 VINS+ 至 VINS– 的输入电压。
  • 电压表 2:测量 VOUT1S+ 至 VOUT1S– 的 CH1 输出电压。
  • 电压表 3:测量 VOUT2S+ 至 VOUT2S– 的 CH2 输出电压。
  • 电流表 1:测量输入电流。连接到电源和 VIN(+)。

电子负载:

  • 负载 1:连接到 VOUT1(+) 和 VOUT1(-)。电子负载必须能够灌入 6A 电流。
  • 负载 2:连接到 VOUT2(+) 和 VOUT2(-)。电子负载必须能够灌入 6A 电流。