ZHCUB72 july 2023
LMQ644A2QEVM-D2100 评估板展示了带有集成功率 MOSFET 的 LMQ644A2-Q1 双路直流/直流降压转换器的特性和性能。该 EVM 提供双路 6A 输出。输出电压可以单独编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。此外,可通过选择跳线来启用或禁用每个通道。
满负载时的开关频率编程为 2.1MHz(默认值)。轻负载时的开关模式可以在 FPWM 和 AUTO 模式之间选择。此外,还可以通过跳线选择来启用或禁用展频。如果向 SYNC 引脚施加外部脉冲信号,则开关频率与外部时钟同步。