ZHCUB72 july   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 描述
    1. 1.1 特性和电气性能
  5. 2EVM 性能和规格
  6. 3EVM 照片
  7. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 EVM 设置
      1. 4.3.1 输入接头
      2. 4.3.2 输出接头
  8. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形和图
    3. 5.3 EMI 性能
    4. 5.4 热性能
  9. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
  10. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档

物料清单

表 6-1 元件 BOM
参考设计数量值说明封装器件型号制造商
C1 1 47µF 电容,铝制,47µF,50V,+/-20%,SMD D6.3xL7.7mm 865080645012 Wurth Elektronik
C2、C3、C6、C7、C29、C38、C39 7 0.1µF 电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 402 GCM155R71H104KE02D MuRata
C4、C5、C8、C9 4 10µF 电容,陶瓷,10uF,50V,+/-10%,X7R,1206 1206 CL31B106KBHNNNE Samsung(三星)
C10、C18 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 402 C0402C104K4RACAUTO Kemet
C11,C20 2 22µF 电容,陶瓷,22µF,16V,+/-20%,X7S,1206 1206 GRM31CC71C226ME11L MuRata
C12、C21 2 47µF 电容,陶瓷,47uF,10V,+/-20%,X7R,1210 1210 GRM32ER71A476ME15L MuRata
C15、C24 2 1µF 电容,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 GCM188R71E105KA64D Murata
C16、C25 2 0.022µF 电容,陶瓷,0.022µF,50V,+/-10%,X7R,0603 603 C0603C223K5RACTU Kemet
C17、C26 2 0.15µF 电容,陶瓷,0.15uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 CGA3E3X7R1H154K080AB TDK
C19 1 1µF 电容,陶瓷,1uF,16V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 GCM188R71C105MA64D Murata
C30、C32、C33 3 0.022µF 电容,陶瓷,0.022uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 402 CGA2B3X7R1H223K050BB TDK
C31、C34、C35、C36、C37 5 2.2µF 电容,陶瓷,2.2uF,50V,+/-20%,X7R,0805 805 C2012X7R1H225M125AC TDK
FB1 1 一个 100Ω、100MHz 的电源线铁氧体磁珠 3312(8531 公制)10A 4mΩ 3312 78279225101 Wurth Electronics(伍尔特电子)
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J2、J5、J10 4 端子块,5mm,2x1,锡,TH 端子块,5mm,2x1,TH 691 101 710 002 Wurth Elektronik
J3、J4、J6、J8、J9 5 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J7 1 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
L1、L2 2 1µH 屏蔽功率电感器,1uH,20%,17.8A IRMS,最大 5.8mΩ DCR,AECQ200 1 级,5.28mm x 5.48mm x 3.1mm SMT_IND_5MM28_5MM48 XGL5030-102MEC Coilcraft
L3 1 电感器,屏蔽,复合,1.0H,16.9A,0.0084Ω,AEC-Q200 1 级 SMT_5MM28_5MM48 XEL5030-102MEB Coilcraft
R3、R7、R11 3 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-070RL Yageo
R6、R8 2 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07100KL Yageo
R9 1 7.15k 电阻,7.15k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-077K15L Yageo
R10 1 121k 电阻,121k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07121KL Yageo
R14、R17 2 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0710KL Yageo
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6 6 单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座 单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座 M7582-05 Harwin
TP5、TP6 2 测试点,SMT 测试点,SMT S2751-46R Harwin
TP9 1 测试点,通用,橙色,TH 橙色通用测试点 5013 Keystone Electronics
TP10、TP11 2 测试点,多用途,黑色,TH 黑色多用途测试点 5011 Keystone Electronics
U1 1 LMQ644A2-Q1 3V 至 36V、12A、低 Iq 双路降压转换器 WQFN-FCRLF24 LMQ644A2QRXARQ1 德州仪器 (TI)